Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Omgivningstemperatur, område [°C]: -30 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC)
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Temperaturvakter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat200 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens typFast
Elektr. ansl. noteringWires
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kabel längd23.60 in
Kabellängd [m]0.600 m
Kontakt belastning15 A, 250 V
Kontaktdifferens [°C]18.0 °C
Kontaktfunk.SPST(NC)
Kännetecken
Värde
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörNej
ProdukttypBi-metal
ResetAuto
ServicerbarNej
Typbeteckning465424L100

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt85 Gram
Nettovikt80 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016