Danfoss logo
KPU75_060L5221

Termostat, KPU75

060L5221

Termostat, Produkttyp: KPU75, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrkanalgivare, Temperaturområde [°C] [Min]: -1, Temperaturområde [°C] [Max]: 35
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KPU

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°F] [Max]21.5 °F
Diff. vid max. område [°F] [Min]4.5 °F
Diff. vid min. område [°F] [Max]29.0 °F
Diff. vid min. område [°F] [Min]6.0 °F
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.7/8 tum
Elektr. ansl. noteringför ½ tum hanrörgänga
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningHål
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1 x 3 5/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm25 x 125 mm
GodkännandeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ingående delarVinkelfästeSkruvar
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]80 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastning120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStyrbelastning: 120/240V dc 12W
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2030 mm
Material DescriptionTERMOSTAT KPU75 F AUT 2M
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°C]110 °C
Max. givartemperatur [°F]230.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTemperaturreglering
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPU75
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]35 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-1 °C
Temperaturområde [°F] [Max]95 °F
Temperaturområde [°F] [Min]30 °F
Typ av givareFjärrkanalgivare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.887 Kilogram
Nettovikt0.843 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.555 Liter
EAN/UPC5702428075725