Danfoss logo
KPU61B Thermostat M/14, WEB060L8013

Termostat, KPU61B

060L5204

Termostat, Typ: KPU61B, Reset: Manuell min., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrluftspole, Temperaturområde [°C] [Min]: -29, Temperaturområde [°C] [Max]: 15
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KPU

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°F]3.5 °F
Diff. vid min. område [°F]11.0 °F
Differens typFast
El. ansl. strl.7/8 tum
Elektr. ansl. noteringför ½ tum hanrörgänga
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningHål
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typÅnga
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 2 3/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 70 mm
GodkännandeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ingående delarVinkelfästeSkruvar
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]80 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastning120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStyrbelastning: 120/240V dc 12W
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2030 mm
Material DescriptionTERMOSTAT KPU1 B MIN 2M
Max. givartemperatur [°C]121 °C
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°F]250.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTemperaturreglering
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPU61B
ResetManuell min.
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-29 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-20 °F
Typ av givareFjärrluftspole
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.781 Kilogram
Nettovikt0.742 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.624 Liter
EAN/UPC5702428074674