Danfoss logo
Thermostat, KP77 060L600066

Termostat, KP77

060L600066

Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differens (FS) [K]5.0 K
Differens typFast (maxvärde)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabr.inställnng typDedicerad
Fabriksinställning (FS) [°C]35.0 °C
FörpackningsformatIndustripack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 3 3/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 85 mm
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
LarmsignalStigande
Material DescriptionKP77 Thermostat I/24
Max. givartemperatur [°C]130 °C
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°F]266.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP77
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]60 °C
Temperaturområde [°C] [Min]20 °C
Temperaturområde [°F] [Max]140 °F
Temperaturområde [°F] [Min]68 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.413 Kilogram
Nettovikt0.349 Kilogram
Volym1.874 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428014830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm