Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

Termostat, KP81

060L224066

Temperaturområde [°C]: 80 - 116, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2030, Kapslingsgrad IP: IP30

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]20.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]6.0 °C
Diff. vid max. område [°F] [Max]42.0 °F
Diff. vid max. område [°F] [Min]12.0 °F
Diff. vid max. område [K] [Max]20.0 K
Diff. vid max. område [K] [Min]6.0 K
Diff. vid max. område [K] [Min]6.0 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]20.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]6.0 °C
Diff. vid min. område [°F] [Max]36.0 °F
Diff. vid min. område [°F] [Min]11.0 °F
Diff. vid min. område [K] [Max]20.0 K
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningSvivelkabelanslutning
Elektrisk anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 3 3/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 85 mm
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ingående delarSkruvar
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]80 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kännetecken
Värde
Kontakt belastning16 A resistiv, enfas8 A resistiv, enfasStyrbelastning: 120/240V ac 3AStyrbelastning: 240V dc 12W(0,05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2030 mm
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Max. givartemperatur [°C]200 °C
Max. givartemperatur [°F]392.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP81
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]116 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Temperaturområde [°F] [Max]240 °F
Temperaturområde [°F] [Min]175 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UL godk. fil nummerE31024MH27572
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.486 Kilogram
Nettovikt0.388 Kilogram
Volym1.281 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423229291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm