Danfoss logo
KP73 Thermostat M/14, WEB060L8044

Termostat, KP73

060L1330

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2030, Kapslingsgrad IP: IP30

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]7.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]3.0 °C
Diff. vid max. område [K] [Max]7.0 K
Diff. vid max. område [K] [Min]3.5 K
Diff. vid max. område [K] [Min]3.0 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]10.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]3.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max]10.0 K
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningGummikabelbox
FörpackningsformatIndustripack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 4 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 115 mm
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]80 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2030 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKP73 Thermostat I/12
Max. givartemperatur [°C]80 °C
Max. givartemperatur [°F]176.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP73
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]59 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-13 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt454 Gram
Nettovikt400 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162932087