Termostat, KP TECA 3F
060L128366
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP30
060L128366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Antal per förpackningsformat | 14 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. vid max. område [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Diff. vid max. område [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Diff. vid max. område [K] [Max] | 7.0 K |
| Diff. vid max. område [K] [Min] | 5.5 K |
| Diff. vid max. område [K] [Min] | 1.5 K |
| Diff. vid min. område [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Diff. vid min. område [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Diff. vid min. område [K] [Max] | 23.0 K |
| Differens typ | Justerbar |
| El. ansl. strl. | 6-14 mm |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
| Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fyllning typ | Ånga |
| Godkännande | RoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ingående delar | SkruvarVäggfäste |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 118 in |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontakt belastning | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
| Material Description | KP TECA 3F Thermostat M/14 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. givartemperatur [°C] | 120 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 248.0 °F |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 150 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Termostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KP TECA 3F |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicerbar | Nej |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 59 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ av givare | Kapillär rörsgivare |
| UL godk. fil nummer | E31024 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.606 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702424294571 |