Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostat, KP61

060L126466

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 6000, Kapslingsgrad IP: IP30

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]7.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]1.5 °C
Diff. vid max. område [K] [Max]7.0 K
Diff. vid max. område [K] [Min]5.5 K
Diff. vid max. område [K] [Min]1.5 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]23.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]5.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max]23.0 K
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typÅnga
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/10 x 19 5/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm2.5 x 500 mm
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ingående delarSkruvarVäggfäste
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]236 1/4 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]6000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionKP61 Thermostat M/10
Max. givartemperatur [°C]120 °C
Max. givartemperatur [°F]248.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP61
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]59 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Typ av givareKapillär rörsgivare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.75 Kilogram
Nettovikt0.603 Kilogram
Volym1.993 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428942126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm