Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8059

Termostat, KP61

060L124866

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Kapillär rörsgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 4000, Kapslingsgrad IP: IP30
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KP, KP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]7.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]1.5 °C
Diff. vid max. område [K] [Max]7.0 K
Diff. vid max. område [K] [Min]5.5 K
Diff. vid max. område [K] [Min]1.5 K
Diff. vid min. område [°C] [Max]23.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]5.5 °C
Diff. vid min. område [K] [Max]23.0 K
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typÅnga
Givarstorlek (Ø x L) [tum]1/10 x 19 5/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm2.5 x 500 mm
GodkännandeBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Ingående delarTvingarVäggfäste
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]157 1/2 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]4000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTERMOSTAT KP61 A AUT 2M
Max. givartemperatur [°C]120 °C
Max. givartemperatur [°F]248.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]150 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP61
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]59 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Typ av givareKapillär rörsgivare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.622 Kilogram
Nettovikt0.529 Kilogram
Volym1.468 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428251587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm