Danfoss logo
Accessory _ Packing

Brytare, tillbehör, Inställningsvred

060-1096

Typ: Tillbehör, Används för produkt: UT 73, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 48
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör för brytare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat48 antal
Används för produktUT 73
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAccessories UT
Kännetecken
Värde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnInställningsvred
ProdukttypTillbehör
Ytterligare information0 - 40 °C / 32 - 105 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Gram
Nettovikt8 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.092 Liter
EAN/UPC5702422064862