Danfoss logo
Accessory _ Packing

Brytare, tillbehör, Inställningsvred

060-1068

Produkttyp: Tillbehör, Används för produkt: UT 72, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 48
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör för brytare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat48 antal
Används för produktUT 72
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Kännetecken
Värde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnInställningsvred
ProdukttypTillbehör
Ytterligare information-30 - 30 °C / -22 - 85 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.009 Kilogram
Nettovikt0.001 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.059 Liter
EAN/UPC5702428243315