Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Pressostat, RT116

017-617666

Reglerområde Pe: 1 - 10, Differens [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 22
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RT, RT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]1.30 bar
Differens [bar] [Min]0.33 bar
Differens [psi] [Max]18.90 psi
Differens [psi] [Min]4.80 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Max. Arbetstryck [bar]22.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]320 psig
Max. testtryck [bar] Pe25.0 bar
Max. testtryck [psig]363.0 psig
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT116
Regleringsområde [bar] Pe [Max]10.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]1.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]145.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]14.50 psig
ResetAuto
SCIP ID nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamnRT Presso_Diff.Presso
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.982 Kilogram
Nettovikt0.854 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm