Differenstryckvakt, WNS
061G4043
Differenstryckvakt, Produkttyp: WNS
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Pressostater
061G4043
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Differenstryckvakt |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | WNS |
| Servicerbar | Nej |
| Typbeteckning | WNS-C102X |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.625 Kilogram |
| Nettovikt | 0.594 Kilogram |
| Volym | 1.229 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |