Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Pressostat, KPU6B

060-5246

Reglerområde Pe: 8 - 42, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: Flare-mutter, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 46.5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [psi]60.00 psi
El. ansl. strl.7/8 tum
Elektr. ansl. noteringfor ½ in male pipe thread
Elektrisk anslutningHål
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]36 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
KöldmediumR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Kontakt belastning144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Material DescriptionKPU6B Pressure Switch M/10
Max. Arbetstryck [bar]46.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]675 psig
Max. testtryck [bar] Pe50.0 bar
Max. testtryck [psig]725.0 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningHögtrycksreglering
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPU6B
Regleringsområde [bar] Pe [Max]42.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]600.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]100.00 psig
ResetManuell max.
SCIP ID nr2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-dokumentproduktnamnKPU Pressure Switch
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8912
Tryckansl. typFlare-mutter
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.755 Kilogram
Nettovikt0.72 Kilogram
Volym1.151 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428063753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm