Danfoss logo
Pressure switch, KP6W_060-519066, 060-519091, 060-602466

Pressostat, KP6W

060-602466

Reglerområde Pe: 8 - 42, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 46.5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat40 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]10.00 bar
Differens [bar] [Min]4.00 bar
Differens [psi] [Max]145.00 psi
Differens [psi] [Min]58.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeRoHS KinaCCCCEDNVEACGLLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Identisk produkt060-519066
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
KategoriIV
KöldmediumR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR744
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionKP6W Pressure Switch I/40
Max. Arbetstryck [bar]46.5 bar
Max. Arbetstryck [psig]675 psig
Max. testtryck [bar] Pe46.5 bar
Max. testtryck [psig]675.0 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP6W
Regleringsområde [bar] Pe [Max]42.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]610.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]116.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.331 Kilogram
Nettovikt0.304 Kilogram
Volym0.562 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428145329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm