Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

Pressostat, KP7B

060-205466

Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: Flare-mutter, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 35
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]4.00 bar
Differens [psi]58.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningSvivelkabelanslutning
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]36 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
KöldmediumR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kontakt belastning120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistiv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiv, enfas
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]510 psig
Max. testtryck [bar] Pe35.0 bar
Max. testtryck [psig]510.0 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP7B
Regleringsområde [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]116.00 psig
ResetManuell max.
SCIP ID nrb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamnKP/KPI pressure switch
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Sprängtryck [bar]140.0 bar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8912
Tryckansl. typFlare-mutter
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.474 Kilogram
Nettovikt0.439 Kilogram
Volym1.277 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428012256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm