Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Pressostat, KP1

060-200191

Reglerområde Pe: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat36 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]4.00 bar
Differens [bar] [Min]0.70 bar
Differens [psi] [Max]58.00 psi
Differens [psi] [Min]10.00 psi
El. ansl. strl.NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningSvivelkabelanslutning
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
KöldmediumR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kontakt belastning16 A resistiv, enfas8 A resistiv, enfas120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Max. testtryck [bar] Pe20.0 bar
Max. testtryck [psig]290.0 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP1
Regleringsområde [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Reglerområde6 inHg - 108 psig
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL godk. fil nummerE31024MH27572
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.368 Kilogram
Nettovikt0.325 Kilogram
Volym0.57 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424497552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm