Pressostat, KP5
060-117191
Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 35
060-117191
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Antal per förpackningsformat | 36 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Differens [bar] [Min] | 1.80 bar |
| Differens [psi] [Max] | 87.00 psi |
| Differens [psi] [Min] | 26.00 psi |
| El. ansl. strl. | 6-14 mm |
| Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | RoHS KinaBVCCCCEDNVGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Information om applikation | Not applicable for liquid line |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP44 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 2 |
| Köldmedium | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kontakt belastning | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Material Description | PRESSOSTAT DANFOSS KP5/ DRIFT |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 510 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 510.0 psig |
| Oljefria köldmedier | R134aR513AR515B |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KP5 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 32.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 464.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KP KPI |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | DIN 8906 |
| Tryckansl. typ | Flare |
| UL godk. fil nummer | E31024 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.338 Kilogram |
| Nettovikt | 0.303 Kilogram |
| Volym | 0.571 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |