Kompakt pressostat, HTB
061G1075
Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Max. Arbetstryck [bar]: 33
061G1075
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | 2 x Faston-plintar 250 |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | VDE |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kontakt belastning | AC380VFLA 10 A |
| Kontaktfunk. | SPST |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA12 I/100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 33.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 478 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 40.0 bar |
| Monteringsalternativ | 2 x M4 x 0.7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Kompakt pressostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | HTB |
| Reset | Auto |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | HTB-3UA12 |
| Tryckansl. | 2.4 mm |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckinställning AV [bar] | 14.3 bar |
| Tryckinställning PÅ [bar] | 16.0 bar |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| Typbeteckning | HTB-3UA12 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.109 Kilogram |
| Nettovikt | 0.104 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257572 |