Kompakt pressostat, HTB
061G1056
Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 2.4 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 25
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: HTB
061G1056
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | 3 x Faston-plintar 250 |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kontakt belastning | AC125V/AC250VFLA 1-6 A |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | HTB Pressure Switch X3028 I/100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 25.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 362 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 30.0 bar |
| Monteringsalternativ | 2 x M4 x 0.7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Kompakt pressostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | HTB |
| Reset | Auto |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | HTB-X3028 |
| Tryckansl. | 2.4 mm |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckinställning AV [bar] | 15.0 bar |
| Tryckinställning PÅ [bar] | 17.0 bar |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| Typbeteckning | HTB-X3028 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.111 Kilogram |
| Nettovikt | 0.105 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.45 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257695 |