Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakt pressostat, HTB

061G1048

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Max. Arbetstryck [bar]: 33

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. notering3 x Faston-plintar 250
Elektrisk anslutningFlatkontakter
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kontakt belastningAC125V/AC240VFLA 4 A
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Max. Arbetstryck [bar]33.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]478 psig
Max. testtryck [bar] Pe40.0 bar
Monteringsalternativ2 x M4 x 0.7
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnKompakt pressostat
ProdukttillbehörNej
ProdukttypHTB
ResetAuto
ServicerbarNej
Specification nyckelHTB-Z320
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. typFlare
Tryckinställning AV [bar]21.5 bar
Tryckinställning PÅ [bar]0.0 bar
Tryckområde, kategoriHögtryck
TypbeteckningHTB-Z320

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.135 Kilogram
Nettovikt0.128 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.441 Liter
EAN/UPC5702428257749