Kompakt pressostat, FTB
061G1055
Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Max. Arbetstryck [bar]: 33
061G1055
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | 3 x Faston-plintar 250 |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kontakt belastning | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 33.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 478 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 40.0 bar |
| Monteringsalternativ | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Kompakt pressostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | FTB |
| Reset | Manuell |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | FTB-X308 |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 in |
| Tryckansl. typ | Flare |
| Tryckinställning AV [psig] | 302.5 psig |
| Tryckinställning PÅ [psig] | 375.0 psig |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| Typbeteckning | FTB-X308 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.141 Kilogram |
| Nettovikt | 0.134 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.441 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257701 |