Kompakt pressostat, FTB
061G1012
Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 2.4 mm, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Max. Arbetstryck [bar]: 30
061G1012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | 3 x Faston-plintar 250 |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CEPEDUL |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kontakt belastning | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC37 I/100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 435 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 43.0 bar |
| Monteringsalternativ | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Kompakt pressostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | FTB |
| Reset | Manuell |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | FTB-3UC37 |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 2.4 mm |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckinställning AV [bar] | 30.0 bar |
| Tryckinställning PÅ [bar] | 25.0 bar |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| Typbeteckning | FTB-3UC37 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.119 Kilogram |
| Nettovikt | 0.113 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257923 |