Kompakt pressostat, FTB
061G1009
Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 2.4 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 33
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: FTB
061G1009
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | 3 x Faston-plintar 250 |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kontakt belastning | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 33.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 478 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 40.0 bar |
| Monteringsalternativ | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Kompakt pressostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | FTB |
| Reset | Manuell |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | FTB-3UC11 |
| Tryckansl. | 2.4 mm |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckinställning AV [bar] | 27.0 bar |
| Tryckinställning PÅ [bar] | 22.0 bar |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| Typbeteckning | FTB-3UC11 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.114 Kilogram |
| Nettovikt | 0.108 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257947 |