Rumshygrostat, AHS
061H6000
Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 45
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Pressostater
061H6000
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Rumshygrostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | AHS |
| Servicerbar | Nej |
| Typbeteckning | AHS-C1090 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.185 Kilogram |
| Nettovikt | 0.176 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |