Vätskenivåbrytare, RT281A
017D004666
Temperaturområde [°C]: -30 - 20, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Värmeavkänningselement, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP66
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Vätskenivåbrytare
017D004666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinaTYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 118 1/8 in |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kontakt belastning | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
| Material Description | RT281A Liquid Level Switch M/8 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 22.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 319 psig |
| Max. givartemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Max. testtryck [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 362.0 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Vätskenivåbrytare |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Vätskenivåbrytare |
| Produkttillbehör | Allmänna tillbehörBrytare, tillbehör |
| Produkttyp | RT281A |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Electric control valve body(2) |
| Servicerbar | Kontaktsystem |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 20 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 70 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -20 °F |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 3/8 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| Typ av givare | Värmeavkänningselement |
| Utlösningstid relä [s] | 0 s |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.12 Kilogram |
| Nettovikt | 1.842 Kilogram |
| Volym | 5.087 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |