Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Vätskenivåbrytare, LLS 4000U, NPT

027X0375

Anslutningstyp: NPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.3
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
AnslutningstypNPT
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar3/4 NPT Welding Connetor
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionLLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningVätskenivåbrytare
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnVätskenivåbrytare
ProdukttypLLS 4000U
SCIP ID nrf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP-dokumentproduktnamnLLS 4000
Ytterligare information0.3 bar/4.35 psi spring

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt800 Gram
Nettovikt705 Gram
Volym4.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424210915
Proposition 65No significant risk