Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat32 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens höger sida [bar]4.0 bar
Differens höger sida [psi]58.0 psi
Differens vänster sida [bar] [Max]4.00 bar
Differens vänster sida [bar] [Min]0.70 bar
Differens vänster sida [psi] [Max]58.0 psi
Differens vänster sida [psi] [Min]10.0 psi
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningRubber cable gland
FörpackningsformatIndustrial pack
GodkännandeCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Identisk produkt060-470366
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
KöldmediumR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
Max testtryck höger sida [bar]35 bar
Max testtryck vänster sida [bar]24 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe32.0 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe464.0 psig
Max. arb.tryck vänster sida21.5 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe312 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDual Pressure Control
ProduktgruppSwitches and thermostats
ProduktnamnPressure switch
ProdukttillbehörSwitches accessories
ProdukttypKP47WB
Reglering höger sida [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Reglering vänster sida, område Pe6 inHg - 108 psig
Reset högerMax convertible
Reset vänsterAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNo
SmörjmedelskompatibilitetOilfree applications
SS-EN60947 elektriska egenskaperInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Tryck givarelementBellows
Tryck Utvändig/InvändigMale
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL godk. fil nummerE31024
UL-godkända köldmedierR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt480 Gram
Nettovikt477 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm