Danfoss logo
KP15 Pressure Switch 24, 36

Pressostat, KP15

060-514991

Reglering vänster: -0.2 - 7.5, Område höger sida [bar]Pe: 8 - 32, Differens vänster sida [bar]: 0.7 - 4, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset vänster: Auto
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KP

Rekommenderat byte: 060-514966

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat36 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens höger sida [bar]4.0 bar
Differens höger sida [psi]58.0 psi
Differens vänster sida [bar] [Max]4.00 bar
Differens vänster sida [bar] [Min]0.70 bar
Differens vänster sida [psi] [Max]58.0 psi
Differens vänster sida [psi] [Min]10.0 psi
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KöldmediumR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VPlint D: 50VA, 400V
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/36
Max testtryck höger sida [bar]35 bar
Max testtryck vänster sida [bar]20 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe35.0 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe510.0 psig
Max. arb.tryck vänster sida17.0 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe245 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP15
Reglering höger sida [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Reglering vänster sida, område Pe6 inHg - 108 psig
Reset högerManuell max.
Reset vänsterAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.007 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym0.007 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428545709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm