Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Pressostat, KP7ABS

060-508866

Reglering vänster: 8 - 32, Område höger sida [bar]Pe: 8 - 32, Differens vänster sida [bar]: 4, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Reset vänster: Manuell max., Reset höger: Manuell max.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens höger sida [bar]4.0 bar
Differens höger sida [psi]58.0 psi
Differens vänster sida [bar]4.00 bar
Differens vänster sida [psi]58.0 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Information om applikationNot applicable for liquid line
Ingående delarVinkelfäste
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
KöldmediumR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.2 SPST(NC)
Material DescriptionPRES KP7ABS HP RES
Max testtryck höger sida [bar]35 bar
Max testtryck vänster sida [bar]35 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe35.0 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe510.0 psig
Max. arb.tryck vänster sida35.0 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe510 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP7ABS
Reglering höger sida [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]464.00 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]32.00 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min]8.00 bar
Reglering vänster sida [psig]Pe [Min]116.00 psig
Reset högerManuell max.
Reset vänsterManuell max.
SCIP ID nrec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-dokumentproduktnamnKP Pressure Switch
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Sprängtryck [bar]140.0 bar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.12 x 1.5
Tryckansl. noteringarSkärring 6mm rör
Tryckansl. stdISO 8434-1
Tryckansl. typM
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.695 Kilogram
Nettovikt0.65 Kilogram
Volym0.937 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428187114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm