Danfoss logo
MP, with NPSM connections

Differenstryckvakt, MP54

060B205366

Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: Flare-mutter, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MP54 / MP55 / MP55A

Rekommenderat byte: 060B205391

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat21 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max]12 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min]-1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max]175 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min]-15 psig
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningSvivelkabelanslutning
Elektrisk anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Fast differens [bar]0.65 bar
Fast differens [psi]9 psi
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
GodkännandenE31024
Innehåller batterierNo
JusteringFrånkoppling p.g.a. fallande tryck
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]36 in
Kapslingsgrad IPIP20
KöldmediumR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kontakt belastningAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Kontaktdifferens [bar]0.20 bar
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [bar] Pe22.0 bar
Max. testtryck [psig]319.0 psig
Omg. Temp. Obs!Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDiff. pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnDifferenstryckvakt
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypMP54
ResetManuell min.
SCIP ID nrd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 250VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 2A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,0mm2Flex., inga hylsor: 0,2–1,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–1,5mm2
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. stdDIN 8912
Tryckansl. typFlare-mutter
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Utlösningstid relä [s]120 s
UtrustningTermiskt tidsrelä

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.88 Kilogram
Nettovikt0.795 Kilogram
Volym1.972 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428365949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm