Danfoss logo
Differenstryckvakt, MP55A-product-details

Differenstryckvakt, MP55A

060B018466

Diff.tryckområde [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MP54 / MP55 / MP55A

Rekommenderat byte: 060B018491

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat21 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max]12 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min]-1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max]175 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min]-15 psig
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.tryckområde [bar] [Max]4.50 bar
Diff.tryckområde [bar] [Min]0.30 bar
Diff.tryckområde [MPa] [Max]0.45 MPa
Diff.tryckområde [MPa] [Min]0.03 MPa
Diff.tryckområde [psi] [Max]65.0 psi
Diff.tryckområde [psi] [Min]4.3 psi
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
Fabriksinställning [psig]9.0 psig
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Innehåller batterierNo
JusteringFrånkoppling p.g.a. fallande tryck
Kapslingsgrad IPIP20
KöldmediumR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Kontakt belastningAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Kontaktdifferens [bar]0.20 bar
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Max. testtryck [bar] Pe22.0 bar
Max. testtryck [psig]319.0 psig
Omg. Temp. Obs!Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDiff. pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnDifferenstryckvakt
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypMP55A
ResetManuell min.
SCIP ID nrd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 250VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 2A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,0mm2Flex., inga hylsor: 0,2–1,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–1,5mm2
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.12 x 1.5
Tryckansl. noteringarSkärring 6mm rör
Tryckansl. stdISO 8434-1
Tryckansl. typM
UL-godkända köldmedierR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Utlösningstid relä [s]90 s
UtrustningTermiskt tidsrelä

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.775 Kilogram
Nettovikt0.695 Kilogram
Volym1.914 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428365635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm