Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure

Differenstryckvakt, MP55A

060B017666

Diff.tryckområde [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MP54 / MP55 / MP55A

Rekommenderat byte: 060B017691

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat21 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max]12 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min]-1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max]175 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min]-15 psig
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.tryckområde [bar] [Max]4.50 bar
Diff.tryckområde [bar] [Min]0.30 bar
Diff.tryckområde [MPa] [Max]0.45 MPa
Diff.tryckområde [MPa] [Min]0.03 MPa
Diff.tryckområde [psi] [Max]65.0 psi
Diff.tryckområde [psi] [Min]4.3 psi
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
Fabriksinställning [psig]9.0 psig
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Innehåller batterierNo
JusteringFrånkoppling p.g.a. fallande tryck
Kapslingsgrad IPIP20
KöldmediumR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Kontakt belastningAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Kontaktdifferens [bar]0.20 bar
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionDIFF.PRES MP55A A 90SEK
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Max. testtryck [bar] Pe22.0 bar
Max. testtryck [psig]319.0 psig
Omg. Temp. Obs!Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDiff. pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnDifferenstryckvakt
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypMP55A
ResetManuell min.
SCIP ID nrd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 250VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 2A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,0mm2Flex., inga hylsor: 0,2–1,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–1,5mm2
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UL-godkända köldmedierR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Utlösningstid relä [s]90 s
UtrustningTermiskt tidsrelä

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.898 Kilogram
Nettovikt0.804 Kilogram
Volym1.936 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428365574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm