Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Patronpressostat, ACB, 16.5 bar, 12 bar

061F9791

Högre aktivt tryck [bar]: 16.5, Lägre aktivt tryck [bar]: 12, Reset: Manuell, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ACB / CCB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Högre aktivt tryck [bar]16.50 bar
Högre aktivt tryck [psi]239 psi
HusEPOXITYP
Innehåller batterierNo
Kabel längd118.11 in
KabelfärgSvart
Kabellängd [m]3.000 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kontakt belastningAC=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPST(NC)
Lägre aktivt tryck [bar]12.00 bar
Lägre aktivt tryck [psi]174 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetManuell
SCIP ID nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-2UB1331MW
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarDeflator
Tryckansl. typFlare
Tryckområde, kategoriHögtryck
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.139 Kilogram
Nettovikt0.084 Kilogram
Volym0.45 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428509398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm