Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patronpressostat, ACB, 38 bar, 28.5 bar

061F8389

Högre aktivt tryck [bar]: 38, Lägre aktivt tryck [bar]: 28.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Flatkontakter, Kapslingsgrad IP: IP40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat300 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningFlatkontakter
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE 0035UKCA
Högre aktivt tryck [bar]38.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]551 psi
HusREGULJÄR
Innehåller batterierNo
Kabel längd0.00 in
Kabellängd [m]0.000 m
Kapslingsgrad IPIP40
KöldmediumR125R134aR22R404AR407CR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kontakt belastningDC=0.05 A, 12 - 24 V
Kontaktfunk.SPST(NC)
Lägre aktivt tryck [bar]28.50 bar
Lägre aktivt tryck [psi]413 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB13 I/300
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetAuto
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-4UB13
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarKopparrör (topp=3mm)
Tryckansl. typLödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm]6.35 mm
Tryckområde, kategoriHögtryck

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.025 Kilogram
Nettovikt0.024 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.069 Liter
EAN/UPC5702428262392