Patronpressostat, ACB, 32 bar
061F6988
Högre aktivt tryck [bar]: 32, Elektrisk anslutning: Kabel
061F6988
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Högre aktivt tryck [bar] | 32.00 bar |
| Högre aktivt tryck [psi] | 464 psi |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7078W I/10 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Patronpressostat |
| Produkttyp | ACB |
| SCIP ID nr | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specification nyckel | ACB-2UB7078W |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.143 Kilogram |
| Nettovikt | 0.12 Kilogram |
| Volym | 0.72 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |