Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronpressostat, ACB, 27 bar

061F6985

Högre aktivt tryck [bar]: 27, Elektrisk anslutning: Kabel

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
Högre aktivt tryck [bar]27.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]392 psi
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttypACB
SCIP ID nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specification nyckelACB-2UB7075W

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.143 Kilogram
Nettovikt0.12 Kilogram
Volym0.72 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424693411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm