Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronpressostat, ACB, 19 bar, 16 bar

061F6676

Högre aktivt tryck [bar]: 19, Lägre aktivt tryck [bar]: 16, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ACB / CCB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Högre aktivt tryck [bar]19.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]276 psi
HusREGULJÄR HOT-MELT
Innehåller batterierNo
Kabel längd59.06 in
KabelfärgSvart
Kabellängd [m]1.500 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kontakt belastningAC=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPST(NO)
Lägre aktivt tryck [bar]16.00 bar
Lägre aktivt tryck [psi]232 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch ACB-2UA1151W I/100
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]650 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetAuto
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-2UA1151W
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryckansl. noteringarKopparrör (topp=7mm)
Tryckansl. typLödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm]6.00 mm
Tryckområde, kategoriHögtryck
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.075 Kilogram
Nettovikt0.074 Kilogram
Volym0.225 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428511148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm