Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronpressostat, ACB, 20.7 bar, 13.8 bar

061F6468

Högre aktivt tryck [bar]: 20.7, Lägre aktivt tryck [bar]: 13.8, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Högre aktivt tryck [bar]20.70 bar
Högre aktivt tryck [psi]300 psi
HusREGULJÄR HOT-MELT
Innehåller batterierNo
Kabel längd98.43 in
KabelfärgSvart
Kabellängd [m]2.500 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kontakt belastningAC=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPST(NC)
Lägre aktivt tryck [bar]13.80 bar
Lägre aktivt tryck [psi]200 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1294W I/50
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetAuto
SCIP ID nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-2UB1294W
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarDeflator
Tryckansl. typFlare
Tryckområde, kategoriHögtryck
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.118 Kilogram
Nettovikt0.084 Kilogram
Volym0.45 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428511667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm