Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronpressostat, ACB, 6 bar

061F4050

Högre aktivt tryck [bar]: 6, Elektrisk anslutning: Kabel

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
Högre aktivt tryck [bar]6.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]87 psi
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttypACB
SCIP ID nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specification nyckelACB-2UA4033W

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.141 Kilogram
Nettovikt0.118 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424693398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm