Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Synglashållare, SGP 1/2 RX, 1/2 tum, NPTF

014L1178

Max. Arbetstryck [bar]: 52, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: NPTF, Anslutningsstorlek: 1/2 tum
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek1/2 tum
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
AnslutningstypNPTF
Antal per förpackningsformat170 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flytkula [pc]3 antal
FörpackningsformatIndustripack
FuktindikatorIngen indikator
GodkännandeC UL US-LISTADE
GodkännandenREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Kännetecken
Värde
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R134aR513AR515B
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglashållare
ProdukttillbehörNej
ProdukttypSGP 1/2 RX
SCIP ID nrfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP without indicator
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.067 Kilogram
Nettovikt0.066 Kilogram
Volym0.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm