Synglashållare, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Max. Arbetstryck [bar]: 46, Fuktindikator: H indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M20 x 1.5
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP
Rekommenderat byte: 014L1601
014-1601
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek | M20 x 1.5 |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 19 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fuktindikator | H indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Godkännanden | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| Grön: max. fuktvillk. vid 25°C | R410A: 25 ppm |
| Grön: max. fuktvillk. vid 43°C | R410A: 60 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 25°C | R410A: 165 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 43°C | R410A: 500 ppm |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R410A |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 46.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 667 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglashållare |
| Produkttillbehör | Sight glass accessories |
| Produkttyp | SGRH |
| SCIP ID nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP with indicator |
| Servicerbar | Nej |
| SGS-sadeltillämpning | M20 x 1.5 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R410A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.064 Kilogram |
| Nettovikt | 0.063 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |