Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

Synglashållare, SGR, 1/2, G

014-1179

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek: 1/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek1/2
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat170 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flytkula [pc]3 antal
FörpackningsformatIndustripack
FuktindikatorIngen indikator
GodkännandeC UL US-LISTADE
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Kännetecken
Värde
Oljefria köldmedierR134aR513A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglashållare
ProdukttillbehörNej
ProdukttypSGR
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ytterligare informationFör O-ring

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.08 Kilogram
Nettovikt0.079 Kilogram
Volym0.066 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm