Synglashållare, SGR, M24 x 1, M
014-1066
Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP
014-1066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek | M24 x 1 |
| Anslutningstyp | M |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Packning |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SG 2 1/8in Saddle I/80 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglashållare |
| Produkttillbehör | Sight glass accessories |
| Produkttyp | SGR |
| SCIP ID nr | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Electric control valve body(2) |
| Servicerbar | Nej |
| SGS-sadeltillämpning | M24 x 1 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ytterligare information | Gängning för hållarenhet |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.077 Kilogram |
| Nettovikt | 0.07 Kilogram |
| Volym | 0.078 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |