Synglashållare, SGR, 1/2, R
014-0276
Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: R, Anslutningsstorlek: 1/2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP
014-0276
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Extern |
| Anslutning, standard | ISO 7-1 |
| Anslutningsmaterial | Mässing |
| Anslutningsstorlek | 1/2 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1/2 |
| Anslutningstyp | R |
| Antal per förpackningsformat | 170 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flytkula [pc] | 3 antal |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oljefria köldmedier | R134aR513A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglashållare |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | SGR |
| SCIP ID nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP without indicator |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.055 Kilogram |
| Nettovikt | 0.053 Kilogram |
| Volym | 0.066 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |