Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Synglashållare, SGRI, 1/2, G

014-0049

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: I-indikator, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek: 1/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Anslutning invändig/utvändigExtern
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek1/2
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat170 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flytkula [pc]3 antal
FörpackningsformatIndustripack
FuktindikatorI-indikator
GodkännandeC UL US-LISTADE
Grön: max. fuktvillk. vid 25°CR22: 150 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°CR22: 250 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°CR22: 300 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°CR22: 500 ppm
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglashållare
ProdukttillbehörNej
ProdukttypSGRI
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
Temperaturområde [°C] [Max]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR22
Ytterligare informationFör O-ring

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.08 Kilogram
Nettovikt0.079 Kilogram
Volym0.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm