Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0127, 014L0203, 014L1203

SGP 12s I, Synglas, Lödning, ODF, Lödning, ODM

014L0127

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 28
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SG / SGP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat28 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
FuktindikatorI-indikator
GodkännandeC UL US-LISTADEEAC
GodkännandenREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25°CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
HusmaterialMässing
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KöldmediumR22R290R600R600a
Material DescriptionSGP 12s I Sight Glass M/28
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppSynglas
ProduktnamnSynglas
ProdukttillbehörNej
ProdukttypSGP 12s I
SCIP ID nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dokumentproduktnamnSG & SGP with indicator
ServicerbarNej
SS-EN13463-3 bedömn. tändkällaJa
Temperaturområde [°C] [Max]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]175 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
UL godk. fil nummerREF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR22
Utlopp anslutningstypLödning, ODM
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.201 Kilogram
Nettovikt0.165 Kilogram
Volym0.26 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428845540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm