Synglas, LLG 995 F
027X0349
Produktbeskrivning: Vätskenivåglas, Ingående delar: Svetsnippel förlängd
027X0349
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | Svetsnippel förlängd |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | LLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Vätskenivåglas |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Synglas |
| Produkttyp | LLG 995 F |
| SCIP ID nr | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | LLG |
| Temperaturområde [°C] | 30 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40.34 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 135.971 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |