Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
076G4011
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
076G4011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Pin 4 |
| + utgång | Pin 3 |
| +försörjning | Pin 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 28 pc |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | No |
| El. ansl. strl. | 4 pin |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Male |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Felsignalnivå | 2.00 |
| Förpackningsformat | Industrial pack |
| Fr.membran | No |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 99.00 |
| Identisk produkt | 076G1038 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 40 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 4.00 |
| Material Description | Sensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.50 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1.00 % |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 360.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Sensors |
| Produktnamn | Pressure transmitter |
| Produkttyp | DST P310 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % |
| SCIP ID nr | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | DST P300 |
| Specification nyckel | DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Stand. för godkännande | E31024 |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Female |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Tryckansl. std | ISO 8434-1 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 59.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 855.50 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.116 Kilogram |
| Nettovikt | 0.106 Kilogram |
| Volym | 0.251 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |