Trycktransmitter, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 3 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, färg | black |
| Elektrisk anslutning, standard | IEC 60947-5-2(1997) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 20.50 |
| Husmaterial | 304L |
| Identisk produkt | 075G1337 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Låg clippingnivå | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 28.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 8.00 V |
| Medieberörda delar, material | 304L/316L |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 160.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 2320 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | DST P110 |
| Specification nyckel | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. std | SAE J513 45° flare |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.071 Kilogram |
| Nettovikt | 0.058 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |